Matica vretena iz materiala iglidur® J- visok učinkovitost pri vseh hitrostihNaša matica z vretenom, izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur® J, je vsestranska. Material je primeren za uporabo pri skoraj vseh hitrostih, odlikuje pa ga visoka stopnja učinkovitosti. Druge prednosti:
► Nizek koeficient trenja - nizke stopnje obrabe
► Območje uporabe do +90°C - zgornja dolgotrajna temperatura nanosa
► Dovoljen stalni površinski tlak v navojih 0 - 4,0 MPa
______________________________________________________________________________________________________________________
proti obrabi odporni visoko zmogljivi polimeri iglidur®.Na voljo je sedem različnih standardnih materialov za različne namene: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladno s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - proti nihanju in proti vibracijam, iglidur J200 - najboljši nasprotni partner za aluminij in iglidur W300 - za visoko zmogljiv aplikacije.
To vam omogoča naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in brez vzdrževanja
► Vzdržljivi in robusten v neugodnih okoljih
► Odporne na kemikalije in brez plesni
► Tiha in brez hod
► Brez PTFE
► Skladnost s FDA preko A180
► Prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20 °C do +150 °C
Osnovni material je dodatno ojačan s tehničnimi vlakni ali polnili. Trdna maziva so mikroskopski delci, vgrajeni v milijone drobnih prekatov materiala. To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenje sistema. Ti aditivi odločilno ojačajo naše vreteno in so odporno proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vijačno tehniko, igus nudi tudi široko paleto variant same geometrije vretena:
Cilindrična maticaCilindrična maticasploskimi loki ključaMatica prirobnica Matice prirobnice s ploščati ključirobustna geometrija navojne matice Cilindričnematice brizganih vreten Brizgane matice s prirobnico