Matica vretena iz materiala iglidur J -visoka učinkovitost pri vseh hitrostihNaša matica z vretenom, izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur® J, je vsestranska. Material je primeren za uporabo pri skoraj vseh hitrostih, odlikuje ga visoka stopnja učinkovitosti. Druge prednosti:
► Nizek koeficient trenja - nizke stopnje obrabe
► Območje uporabe do +90°C - zgornja dolgotrajna temperatura nanosa
► Dovoljen stalni površinski tlak v navojih 0 - 4,0 MPa
______________________________________________________________________________________________________________________
proti obrabi odporni visoko zmogljivi polimeri iglidur®.Na voljo je sedem različnih standardnih materialov za različne namene: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladen s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - proti nihanju in vibracijam, iglidur J200 - najboljši proti partner za aluminij in iglidur W300 - za zahtevne aplikacije.
To vam omogoča naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in vzdrževanja
► vzdržljivi in robustni v neugodnih okoljih
► odporni na kemikalije in brez plesni
► tihi hodi in brez tresljajev
► brez PTFE
► skladnost s FDA do A180
► prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20°C do +150°C
Osnovni material je dodatno ojačan s tehničnimi vlakni ali polnili. Trdna maziva so mikroskopski delci, vgrajeni v milijone drobnih prekatov materiala. To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenja sistema. Ti aditivi odločilno okrepijo naše vijačne matice in so odporne proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vijačno tehniko, igus nudi tudi široko paleto variant same geometrije vretena:
Cilindrična maticaCilindrična matica s ploskimi loki ključaMatica prirobnicaMatice prirobnice s ploščati ključirobustna geometrija navojne maticeCilindrične matice brizganih vretenBrizgane matice s prirobnico