igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Material: iglide J350
- Smer navoja: desni navoj
- tip navoja : trapezni navoj
- Oblika: standardna
- Cilindrična navojna matica s prirobnico
- Multi start
igus-icon-lieferzeitJ350FRM-1315TR6X2P1
13
15
25
TR6X2P1
Matica vretena iz iglidurja J350 - material za visoke temperature do +150°C
Naša matica z vretenom, izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur J350, omogoča uporabo pri trajno srednjih do visokih temperaturah okolice. Temperatura za dolgoročno uporabo naj bo v idealnem primeru med +60 in + 150°C, da se zagotovi največja zmogljivost materiala.
Druge prednosti: