Model postopnega opuščanja
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Za aplikacije z energijskimi verigami
• Zunanji plašč TPE
• Upogibni faktor 12,5xd
• Zaščita parov
• Odporno proti olju in ognjevarno
• zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
igus-icon-lieferzeitMAT9048621
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Raven na obeh straneh
igus-icon-info
Ta del je ukinjen model.
igus-icon-infoigus® GmbH dolžino kabla določa nad celotno dolžino vklj. konektorja ali odprti sklop.
Maksimalna dolžina prenosa: 10 m
* Podjetje igus® GmbH je lahko uspešno implementiralo aplikacije s presežno dolžino. Testirajte nas!