Vretena iz materiala iglidur® J200 - najboljši nasprotni partner za aluminijaste vijake Našo matico z vretenom, izdelano iz visoko zmogljivega polimera iglidur® J200, odlikuje nizek koeficient trenja in minimalna obraba, zlasti na trdo anodiziranih aluminijastih vijakih. . Druge prednosti:
► najboljša kombinacija z aluminijastimi vodilnimi vijaki
► nizka stopnja obrabe - dolga življenjska doba
► za nizke do srednje obremenitve
► območje uporabe do +90°C zgornja dolgotrajna temperatura nanašanja
► Dovoljen trajni površinski tlak v navojih 0 - 2,0 MPa
______________________________________________________________________________________________________________________
Vse naše matice so izdelane iz obrabo odpornih visoko zmogljivih polimerov iglidur®.Na voljo je sedem različnih standardnih materialov za različne namene: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladno s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - proti nihanju in proti vibracijam, iglidur J200 - najboljši nasprotni partner za aluminij in iglidur W300 - za visoko zmogljiv aplikacije.
To vam glede na materiale omogoča naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in brez vzdrževanja
► Vzdržljivi in robusten v neugodnih okoljih
► Odporne na kemikalije in brez plesni
► Tiha in brez hod
► Brez PTFE
► Skladnost s FDA preko A180
► Prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20 °C do +150 °C
Osnovni material je dodatno ojačan s tehničnimi vlakni ali polnili. Trdna maziva so mikroskopski delci, vgrajeni v milijone drobnih prekatov materiala. To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenje sistema. Ti aditivi bistveno stabilizirajo naše vreteno matice in so odporno proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vijačno tehniko, igus nudi tudi široko paleto variant same geometrije vretena:
Cilindrična maticaCilindrična maticasploskimi loki ključaMatica prirobnica Matice prirobnice s ploščati ključirobustna geometrija navojne matice Cilindričnematice brizganih vreten Brizgane matice s prirobnico