iglidur® E7, drsni ležaj s prirobnico, mm - E7FM

Drsni ležaj za vrtljivo gibanje

iglidur® E7, drsni ležaj s prirobnico, mm - E7FM
iglidur® E7, drsni ležaj s prirobnico, mm - E7FM drawing
1 od 2
iglidur® E7, drsni ležaj s prirobnico, mm - E7FM
iglidur® E7, drsni ležaj s prirobnico, mm - E7FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: E7FM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
Material E7, poznan iz linearna tehnologija drylin® , je prvič na voljo tudi kot drsni ležaj s širokim razponom dimenzij. Ležaji iz novega materiala nudijo odličen koeficient trenja in obraba pri nizkih do srednjih obremenitvah.
 
Področja uporabe:
pakirni stroji, tekstilni stroji, oblikovanje pohištva
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation