- Odporen proti obrabi in ognjevaren v skladu z UL94-V0 in DIN EN 45545.
- Temperaturno odporna do 170 °C
- Primerno za obdelavo s 3D-tiskalniki pri visokih temperaturah
Change Language :
iglidur RW370 je tribofilament, odporen proti obrabi, pri visokih temperaturah, ki je razvit posebej za uporabo v tirnih vozilih. Kot tak je ognjevaren v skladu z UL94-V0 in skladen z EN 45545. Nudi stalno temperaturno odpornost do 170 °C, zaradi česar je glavni priporočen material za aplikacije pri visokih temperaturah. Zaradi visoke temperature obdelave od 350 do 360 °C in zahtevane vgradne prostornine temperature najmanj 160 °C, je za obdelavo nujen 3D tiskalnik pri visokih temperaturah. Filament je zelo občutljiv na vlago in ga je treba shranjevati v vsebniku s suhim sredstvom in redno vlažiti. iglidur RW370 je na voljo tudi kot material za brizganje in kot polizdelek.
Kdaj je bolj primeren drug material?
Upogibna trdnost (plosko potiskana): v skladu z ISO 178