- Plastični konec palice z zunanjim navojem
- Možnost nastavitve smeri navoja
- Po izbiri materiala sferične krogle
- Na udarce odporno ohišje iz igumida G
- Serija E po DIN ISO 12240
Change Language :
Konec konec palice igubal® z zunanjim navoj
Konci palic igubal® so odporni proti koroziji in se lahko brez težav uporabljajo tudi v težkih pogojih. V vlažnem ali mokrih okoljih so odporni proti šibkim kislinam in alkalijam. Pri tem je treba poudariti njihovo odpornost na umazanijo in prah.
Ohišje iz igumida G, posebej odpornega na udarce, z dolgimi vlakni ojačanega polimer. Primeren za dolgoročno uporabo pri temperaturah od -40 °C do +90 °C
Sferičnisferični pokrov je izdelan iz iglidur® J, materiala, za katerega je značilna nizka absorpcija vlage, najnižje vrednosti trenje pri suhem teku in izjemno nizka nagnjenost k zdrsu in oprijemu. Slednje je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.
Tipična področja uporabe