iglidur® PRT ležaji z vrtljivim obročem so vrtljivi obroči, pripravljeni na takojšnjo vgradnjo, za suho delovanje brez mazanja. Zasnova ne temelji na komponentah s krožnim gibanjem, temveč na drsenje elementih, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, so izdelani iz preizkušenih tribološko optimiziranih materialov iglidur®, v kombinaciji z obroči iz lahek, trdo eloksiranega aluminija.
Z vsestranskimi rešitvami za montažo je mogoče nove ležaje PRT-04 namestiti v zelo kratkem času. S praktičnim distančnim obročem je mogoče ležaj PRT namestiti tudi na neravne površine, ne da bi bili za montažo potrebni reliefni utori za gibljive dele.
PRT-04 je najzmogljivejši v naši paleta izdelkov. Poleg tega je na voljo obsežen modularni sistem, ki se stalno dopolnjuje.
- 60 % lažji, 50 % kompaktnejši in 20 % stroškovno učinkovitejši kot PRT-01
- Univerzalni drsni elementi, izdelani iz materiala iglidur® J
- Obsežen modularni sistem
- Test emisij delcev v laboratoriju za čiste sobe Fraunhofer, skladnim s standardom IAF
drsenje elementi iz materiala iglidur® J so naši najbolj vsestranski izdelki. Njihova značilnost je nizek koeficient trenja med suho delovanje. Poleg tega ima ta material nizko absorpcijo vlage in dobro odpornost na kemikalije.
Imate aplikacijo v čisti sobi? Z drsnimi elementi iglidur® J lahko PRT-04 uporabite tudi v čistih sobah. Za več informacij nas kontaktirajte.
Oglejte si naš spletni seminar na naši spletni strani ali v katalogu ali si oglejte naš
spletni seminar o modularni sistem PRT-04 .