konec palice ležaj igubal® z zunanji navoj
Konci palic igubal® so odporni proti koroziji in se lahko brez težav uporabljajo v težkih okoljih. V vlažnem ali mokrih okoljih so odporne proti šibkim kislinam in alkalijam. Pri tem je treba opozoriti na njihovo odpornost na umazanijo in prah.
Ohišje iz materiala iguton G, za visoke temperature, visoka odpornost na kemikalije. Primeren za temperature od -40°C do +200°C pri dolgoročno uporabi
Pri tem je sferični ležajni vložek izdelana iz materiala iglidur® X, ki ga odlikuje kombinacija odpornosti pri visoki temperaturi z visoko tlačna trdnost, ter odpornosti na kemikalije. Zato je iglidur® X zasnovan za večje hitrosti kot drugi ležaji iglidur®.
- suho delovanje brez vzdrževanja
- stroškovno zelo učinkovito
- Brez mazanje
- Visoka togost
- Zelo visoka vzdržljivost pri različnih obremenitvah
- Kompenzacija napak neusklajenosti
- Kompenzacija robnih obremenitev
- Odporna na umazanijo, prah in vlakne
- Odporen proti koroziji in kemikalije
- Lahko se uporablja v tekočih medijih
- Visoko dušenje vibracij
- Primerno za rotacijska, nihalna in linearna gibanja
- Notranji obroči v ohišjih z zelo nizko zračnost
- Zelo lahek
Tipična področja uporabe- Proizvodnja koles
- Gradnja obratov
- Pakirna industrija
- Na morju
Na naši spletni strani boste našli veliko dodatnih področijuporabe
Kdaj uporabiti?- Če želite prihraniti težo
- Za rotacijska, nihanja in linearna gibanja
- Če se pojavijo visokofrekvenčna nihanja/vibracije
- Če je potrebno delovanje z nizko ravnjo hrupa
- Če potrebujete električno izolacijski del
- Če je zahtevana odpornost proti koroziji
- V kombinaciji s pnevmatskimi cilindri in plinskimi oporniki
- Če je potrebna odpornost na kemikalije
- Če je potrebna velika togost
| Kdaj ne uporabiti?- Če so temperature višje od +200 °C
- Če so potrebne hitrosti vrtenja, daljše od 0,5 m/s
- Če se pojavijo zelo visoke natezne in aksialne sile
- Ko so načrtovane aplikacije s hidravličnimi cilindri
- Če so potrebni premeri nad 30 mm
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek |
ToleranceLežajni elementi igubal® se lahko uporabljajo z različnimi tolerancami glede na vsako aplikacijo. Pri standardnem izdelku so zasnovani z veliko zračnost ležaja , ki omogoča varno delovanje tudi pri visokih obvodnih hitrostih. Izvrtina notranji obroč je proizvedena s standardnim toleranco E10. Gredi morajo izpolnjevati tudi priporočeni toleranci h6 in h9.
Preverite notranji premer Koeficiente drsnega trenja in hitrosti
Pomembna prednost sferičnih ležajev igubal®, ki ne potrebujejo vzdrževanja, je, da se hitri, rotacijski gibi vgrajene gredi odvijajo neposredno v sferičnem delu, kar je narejeno iz materialov iglidur®. Prednost drsni ležaj iz plastika /jekla je, da so visoke hitrosti možne tudi pri suho delovanje. Ob upoštevanju radialnih obremenitev je mogoče doseči najvišje površinske hitrosti do 0,5 m/s vrtenja. Nasprotno pa se kotni premiki sferičnih ležajev dogajajo na sferičnem zunanjem premeru sferični ležajni vložek. ležaj elementi igubal®, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, omogočajo tudi linearne premike gred.
UV-odpornost
Odpornost proti koroziji ležajev igubal® je posebnega pomena za uporabo na prostem. ležaji igubal® so trajno odporni na UV sevanje. Majhna sprememba barve (temna obarvanost) sferični ležajni vložek zaradi UV sevanja in drugih vremenskih vplivov ne vpliva na mehanske, električne ali temperaturne lastnosti.