drygear® Apiro set za motor za motor DC motor

RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 product image
igus-icon-lupe
RL-A51.0117 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 product image
RL-A51.0117 technical drawing
  • Navor: 0,1 Nm do 1,8 Nm
  • Delovna napetost: 12VDC in 24VDC
  • Hitrost: do 440rpm
  • Priključek motorja: konektor nizkega profila
  • Zaščitni razred: IP30
  • Možnost neposrednega delovanja na baterije


Cena brez menjalnik


igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1