iglidur® AX500, drsni ležaj s prirobnico, mm - AX500FM

Prevodni material za visoke temperature in stik z živili

iglidur® AX500, drsni ležaj s prirobnico, mm - AX500FM
iglidur® AX500, drsni ležaj s prirobnico, mm - AX500FM drawing
1 od 2
iglidur® AX500, drsni ležaj s prirobnico, mm - AX500FM
iglidur® AX500, drsni ležaj s prirobnico, mm - AX500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: AX500FM-0608-06
  • Material: iglidur® AX500
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Material, odporen proti obrabi, pri visokih temperaturah
  • Skladno z EU10/2011
  • električno prevodno
  • Primerno za visoke delovne temperature
iglidur® AX500 | Prevodni material za visoke temperature in stik z živili
 
  • Skladno z Uredbo EU 10/2011 ES
  • Temperaturno odporna od -100°C do +250°C
  • Visoka odpornost na kemikalije
  • brez mazanja in vzdrževanja
  • Standardna ponudba iz zaloge
 iglidur AX500 je nadaljnji razvoj iglidurja A500, dolgoročno vzdržljivega materiala. Posebnost AX500 je , da je prevoden material . Poleg tega ima AX500 še nižji koeficient obrabe kot njegov predhodnik. Material je bil razvit posebej za prehrambno industrijo in se zato lahko brez težav uporablja v stiku z živili. 

Tipične aplikacije

Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija

Tu lahko najdete druge aplikacije:
Rešitve za industrijo

Tolerance in merilni sistem
Dimenzije vgradnje in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation