- Smer navoja: desno/levo
- Material ohišja: igumid® G
- Dimenzija serija K v skladu z DIN ISO 12240
Konec palice igubal® z zunanji navoj
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitKALM-06-CL-J4
6
iglidur® J4
Konci konec palice igubal® z zunanji navoj
Ležaji igubal® so brez korozije in se jih lahko brez težav uporablja tudi v težkih pogojih. V vlažnem ali mokrih okoljih so odporni proti šibkim kislinam in alkalijam. Poudariti je treba neobčutljivost na umazanijo in prah.
Ohišje iz igumid® G, še posebej odpornega na udarce, polimer, ojačanega z dolgimi vlakni . Primeren za dolgoročno uporabo pri temperaturah od -40°C do +90°C
Za standardne sferične drsne ležaje je sferični ležajni vložek izdelana iz iglidur® W300, materiala, za katerega je značilen najnižji koeficient trenja v suho delovanje in izjemno nizka nagnjenost k zdrsu. To je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.
- suho delovanje brez vzdrževanja
- Zlasti stroškovno učinkovito
- Brez mazanje
- Visoka togost
- Zelo visoka vzdržljivost pri izmeničnih obremenitvah
- Kompenzacija neporavnanosti
- Kompenzacija robnih obremenitev
- Odporna na umazanijo, prah in vlakne
- Odporen proti koroziji in kemikalije
- Lahko se uporablja v tekočih medijih
- Dušenje vibracij
- Primerno za rotacijska, nihalna in linearna gibanja
- Ležaji notranjih obročev z zelo nizko zračnost
- nizka teža.
Tipične aplikacije
- Konstrukcija kolesa
- Gradnja obratov
- Pakirna industrija
- Industrije na morju