Motorni vreteni
s tehnologijo dryspin®vreteni so strojni elementi, ki se uporabljajo za pretvorbo krožnega rotacijskega gibanja v linearno gibanje. Vretena z visoko vijačnico so del naše sortimenta dryspin, ki je zasnovana posebej za hitre in zelo učinkovite aplikacije. Tu so na voljo velikosti navojev od DS4x2,4 do DS18x100. Standardna ponudba vretena motorja vključuje dimenzije navojev, pripravljenih za namestitev, od DS6,35x2,54 do DS14x25.
Primerno za naše koračne motorje drylin® E.Standardni material dryspin vijakov je nerjavno jeklo AISI 304. Tako je 100 % brez korozije in z nizko obraba. Igusovi vreteni so običajno valjani vreteni. Prednosti tega proizvodnega procesa (dobra kakovost površine in stroškovno učinkovita proizvodnja) so idealno za vretene iz tribološko optimizirane plastike, ki ne potrebujejo mazanja.
Konstrukcija
in montaža
vijačnih motorjev – osnove Prednosti dryspin® vretenov:
►
suho delovanje 100 %
brez vzdrževanja ► daljša življenjska doba zaradi asimetrije ► Višja učinkovitost v primerjavi z običajnim trapeznim navojem ► Tiho delovanje brez vibracij ► Odporna na prah in umazanijo ► 100% brez korozije ►
Brez samozapore ► hitri dobavni roki