kontrolni sistem motorja dryve - poveži & krmil ...
Upravljajte DC motorje brez obrabe pri rotaciji levo/desno - zelo enostavno z novim kontrolni sistem za pogonske sisteme drylin® E podjetja igus®.
drylin® D5 za motorje na enosmerni tok
- Takoj pripravljen za uporabo
- Brez parametrov ali programiranja
- Levi/desni tek preko digitalnega vhoda
- Hitrost in pospešek preko zunanjega vhodnega signala PWM
- Z ohišje za industrijsko uporabo
- stroškovno učinkovito
- Brezplačni vzorčni programi
Takoj pripravljen za uporabo
kontrolni sistem motorja dryve se lahko takoj uporabi. Parametriziranje ali programiranje ni potrebno. Povežite, krmilite in gibanje teče.
Sistem za enostaven kontrolni sistem gibanja - način JOG
Če naj bi se premike s hitrost motorja izvajali s "pritiskom na gumb", je to mogoče izvesti z načinom JOG. Sistem za kontrolni sistem DC motorja lahko izvaja tudi naloge avtomatizacije z uporabo digitalnih signalov iz kontrolni sistem.
Industrijski standardi
hitrost in pospešek motorja lahko nastavite z uporabo zunanjega signala PWM (pulzno širinska modulacija).
Močen inženiring
Veliko območje napajalne napetosti 12-24 V omogoča številna področja uporabe. Visok nazivni tok 10A in 30A maksimalni tok povzroča zmogljiva in dinamična gibanja.
Iščete bolj kompaktno različico brez ohišja? Kliknite tukaj za krmilni sistem motorja drylin D6