iglidur® A180, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm

Vsestransko uporaben, skladen s FDA

iglidur® A180, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm
iglidur® A180, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm drawing
1 od 2
iglidur® A180, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm
iglidur® A180, prirobnica ležaj z dvema odprtina , mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A180FL-10
  • Material: iglidur® A180
  • Obrazec: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Material iglidur® A180 izpolnjuje zahteve Uprave za hrano in zdravila (FDA) za ponavljajoč se stik z živili.
  • Dobra odpornost na medije
  • za vlažna območja
iglidur® - prirobnica ležaj brez vzdrževanja

Pri tem tip je možna uporaba visoko zmogljivih drsnih ležajev iglidur®, kjer niso možne natančno tolerančne odprtina ohišje . Zasnova omogoča, da so možne visoke obremenitve z minimalnimi zahtevami po natančnosti ohišij.

Drsni ležaji s prirobnico iz materiala iglidur® A180 so primerno za uporabo v neposrednem stiku z živili. Zato so idealna rešitev za ležaj mesta na strojih za živilsko in embalažno industrijo, v proizvodnji medicinske opreme, v manjših gospodinjskih aparatih ipd. Tudi tam, kjer je mokro čiščenje ali stik z vlažnimi mediji povezan s procesom, je za iglidur® A180 značilna minimalna absorpcija vlage.
  • odporno proti obrabi
  • nizka teža.
  • Brez mazanja
 
Kdaj uporabiti?
  • Če je potreben vijačen prirobnica ležaj z dvema odprtina
  • Če ležajna sponka v obliki dovod za pločevina ne zadostuje
  • Če so prisotne zelo grobe tolerance ohišje
  • locating spigot vtisnjen
Kdaj ne uporabiti?
  • Če je potrebna dodatna kompenzacija kota
  • Če vijačna povezava ni možna
  • Če je potrebna dolgo dolžino vodila
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Montaža

Glede na obremenitve so možne različne vrste vgradnje. Pri nizkih radialnih obremenitvah zadošča, da se drsni ležaji iglidur® s prirobnica namestijo na površino z dvema vijakoma. Za večje radialne obremenitve je priporočljiva podpora prirobnica ležaj iglidur® na ojačani strani v smeri obremenitev v odprtina. Za to odprtina so dovoljene velike tolerance , saj je pomembna le dodatna podpora iglidur® fiksni prirobnica ležaj. Za podporo še večjih radialnih obremenitev se lahko prirobnica ležaj iglidur® z daljšo stranjo vtisne v odprtina s H toleranco. Z dodatno vijačna povezava je ležaj zavarovan v ohišje. Za sestavljanje iglidur® fiksnih prirobnica ležajev, ki ne potrebujejo brez vzdrževanja, ne potrebujete posebnih orodij ali naprav. Ležaje je med sestavljanje enostavno poravnati tudi na gredi z več ležaji .
Niste prepričani, ali ustreza?

Svetovanje

Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja

Klemen Šobak
Klemen Šobak

igus-icon-phone

Svetovanje in dostava

Osebno
Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8h - 12h
Na spletu
Klepetalnica
Ponedeljek - četrtek: 8.00
- 18.00
Petek: 8.00 - 17.00 Sobota: 8h - 12h
Storitev WhatsApp
Od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure