- Vsestranski, odporen proti obrabi, z nizkim trenjem in trden
- Varno za živila v skladu z Uredbo EU št. 10/2011
- Enostaven za obdelavo na vseh standardnih 3D-tiskalnikih
Profili materialov za Bambu Lab, Prusa in Ultimaker so na voljo za prenos
Profili materialov za Bambu Lab, Prusa in Ultimaker so na voljo za prenos
iglidur i150 je filament za 3D-tiskanje enostaven za obdelavo, odporen proti obrabi, zasnovan za gibljive dele. Zaradi integriranih trdnih maziv je še posebej primeren za funkcionalne komponente, kot so drsni ležaji, vodila, zobniki, prijemala ali obrabni deli. Povsod standardni filamenti, kot sta PLA ali PETG, kot tudi rezkani deli iz POM ali PA, dosežejo svoje tribološke meje.
Smernice za tiskanje in profili materialov
Navodila za obdelavo za iglidur i150 kot tudi profile materialov za Bambu Lab, Prusa in Ultimaker najdete v zavihku "Prenosi" in tukaj v pregledu.
Kdaj je bolj primeren drug material?
Upogibna trdnost (plosko potiskana): v skladu z ISO 178
Testni parametri: v: 0.5 m/s; PxV: 0,71; obremenitev: 10 N