drylin® W hybrid roller bearing with preload - smooth running when unloaded, heavy duty when loaded

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • No external lubrication required
  • Tested service life: roller bearing series 01 size 16, horizontal installation position Rail length 1,500 mm, rail spacing 500 mm, 4 bearings spaced 200 mm apart, weight 250 N, result 76,923 double strokes at 20 °C
  • Dry running, clean and hygienic
Product description
Flexible positioning - preloaded hybrid roller bearings

drylin® W hybrid roller bearings are very often used for manual adjustments, as they combine the smooth running
of polymer rollers with robust plain bearing technology for absorbing lateral forces. And all this without a drop of
lubrication in the system.
Technical data
Accessories
Downloads

Izrazi "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "verige za žerjave", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-veriga", "sistemi e-verig", "e-keten", "e-ketensysteme", "e-loop", "energijske verige", "sistemi energijskih verig", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", " iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus izboljšujemo vse, kar se premika", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastika za daljšo življenjsko dobo", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain" , "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex" , "twisterchain", "ko se premika, igus se izboljšuje", "xirodur", "xiros" in "yes" so zakonsko zaščitene blagovne znamke igus® SE & Co. KG/ Köln v ZRJ Nemčiji in po potrebi v nekaterih tujih državah. To ni popoln seznam blagovnih znamk (npr odprte prijave za uporabo znamke ali registrirane blagovne znamke) podjetja igus SE & Co. KG ali odvisnih podjetij igusa v Nemčiji, Evropski uniji, Združenih državah in/ali drugih državah ali jurisdikcijah.

igus® SE & Co. KG opozarja, da ne prodaja izdelkov podjetij Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber in vsi drugi proizvajalci pogonov, ki se omenjajo na tej spletni strani. Izdelki, ki jih ponuja igus®, so izdelki igus® SE & Co. KG