iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM

iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM
iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM drawing
iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM
1 od 3
iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM
iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM drawing
iglidur® M250 ležaji z dvojna prirobnica , MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MKM-1012-10
  • Material: iglidur® M250
  • Obrazec: Kupite ležaje z dvojno prirobnico
  • Dimenzije:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:

iglidur® M250 | robusten vsestranski z izjemnim dušenje vibracij

Za samomazalen material iglidur® M250 so značilne še posebej odpornost na udarce, dušenje vibracij in odporno proti obrabi. Še posebej se izkaže pri obremenitvah, kjer je potrebna funkcija materiala, da dušenje vibracij , npr. v športni opremi in pakirnih strojih. Ker lahko vgradi tudi umazanijo, je primerno za kmetijske stroje in vrtno opremo.

Tipična področja uporabe

  • Kmetijska tehnika Strojegradnja
  • Pohištvo
  • / Industrijsko oblikovanje
  • Tekstilna industrija

Kdaj uporabiti?

  • Ko je material izpostavljen veliki umazaniji
  • Za odlično dušenje vibracij
  • Pri nizkih do srednjih hitrostih
  • Kadar je potrebna mehanska predelava
  • Neobčutljiv na
  • mejni pritisk Visoka odpornost
  • na udarce Debele stene po DIN 1850

Kdaj ne uporabiti?

  • Za aplikacije v mokrih prostorih
  • Kadar je potrebna zelo visoka natančnost
  • Za zelo gladke gredi
  • Kadar je potreben stroškovno učinkovito material z največjo odporno proti obrabi
Niste prepričani, ali ustreza?