iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj MYM-K, mm

S funkcijo preprečevanja rotacije

iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj MYM-K, mm
iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj MYM-K, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj MYM-K, mm
iglidur® M250, deljivi (deljeni ?) ležaj MYM-K, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MYM-04-04-K
  • Material: iglidur® M250
  • Obrazec: Nakupovanje deljen ležajev s funkcijo preprečevanja rotacije
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • s funkcijo preprečevanja rotacije
  • nizka zračnost ležaja
  • zelo natančen
  • enostavna vgradnja zaradi nagnjene reža
  • Material: iglidur® M250
  • brez vzdrževanja in z možnostjo izračunavanja življenjska doba
Enostavna vgradnja iglidur® deljivi (deljeni ?) ležaj s funkcijo preprečevanja rotacije, izdelan iz našega preizkušenega materiala iglidur® M250. reža kompenzira tolerance zadrževanja, omogoča nizko zračnost ležaja in zagotavlja enostavno sestavljanje.
Niste prepričani, ali ustreza?