iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MDM, mm

Sponka, pripravljena!

iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MDM, mm
iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MDM, mm drawing
1 od 2
iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MDM, mm
iglidur® M250, ležaj z dvojno prirobnico, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MDM-1213-06
  • Material: iglidur® M250
  • Obrazec: Naročite vgradne ležaje z dvojno prirobnico
  • Dimenzije:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
Vgradni ležaj z dvojno prirobnico s simetrično prirobnica. Velika druga prirobnica omogoča, da ležaj absorbira večje aksialne sile in ga aksialno zavaruje tudi v primeru namestitev z ohlapnimi tolerancami.
Vgradni ležaj z dvojno prirobnico s simetrično prirobnica. Velika druga prirobnica omogoča, da ležaj absorbira večje aksialne sile in ga aksialno zavaruje tudi v primeru namestitev z ohlapnimi tolerancami. Posebnosti: velike površine prirobnica , simetrična prirobnica, enostavna vgradnja, enostavna vpenjanja, zaskočna, možna posebna izvedba v skladu s KTL
Niste prepričani, ali ustreza?