- Model KGLM
- Serija: K, po DIN ISO 12240
- Material ohišja: igumid G
- Material sferičnega pokrova: iglidur W300/J/J4V
Change Language :
igubal KGLM cenovno ugodni sferični drsni ležaj
Naš sferični drsni ležaj igubal KGLM je brez vzdrževanja, brez mazanja, lahek, robusten, stroškovno učinkovit, odporen na umazanijo in korozijo. Kompenzira neporavnanost in je enostavna za namestitev. Ohišje je izdelano iz igumida G, posebej odpornega na udarce, polimera ojačanega z dolgimi vlakni, primernega dolgotrajno za temperature od -40 °C do +120 °C.
V standardnih sferičnih drsnih ležajih je sferični pokrov sferičnega ležaja izdelan iz iglidur® W300, materiala, za katerega so značilne najnižje vrednosti trenje pri suhem teku in izjemno nizka nagnjenost k oprijemu zdrsa. Slednje je še posebej pomembno pri nizkih obremenitvah in zelo počasnih premikih.