iglidur® A160, drsni ležaj, mm

Skladnost s predpisi FDA in EU za kemikalije in živila

iglidur® A160, drsni ležaj, mm
iglidur® A160, drsni ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® A160, drsni ležaj, mm
iglidur® A160, drsni ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A160SM-0608-06
  • Material: iglidur® A160
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • FDA ustrezno
  • Skladno z EU 10/2011
iglidur® A160 | V skladu s predpisi FDA in EU za kemikalije in živila
ležaje iglidur® A160 značilna izjemna odpornost na medije in nizke stroške. Tribološko optimiziran material je primeren za uporabo do +90 °C in izpolnjuje tudi zahteve o skladnosti v živilskopredelovalnem sektorju. profil lastnosti zaokroža v industriji pogosto zaželena "optična zaznavnost", to je modra barva.

Tipična področja uporabe

Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija

Več možnih aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben drsni ležaj z največjo odpornost na medije
  • Ko je potreben stroškovno učinkovito drsni ležaj z visoko odpornost na medije
  • Ko je potreben material v skladu z 10/2011 EC
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite pravi izdelek za vas

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnost ležaja. Za debelino stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja .
Testni postopek

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Poseg vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation