1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: UW160SM-0304-03
- Material: iglidur® UW160
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- skladno s KTW, primerno za stik s pitno vodo
- dolgoročno ekstremno odporen proti obrabi v tekočini
- primerno za stik s pitno vodo (skladno s KTW)
- Dobra odpornost na medije
iglidur® UW160 | skladno s KTW, primerno za stik s pitno vodo
Tipična področja
uporabe Fluidna tehnologija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
- Izjemno odporno proti obrabi v tekočini za dolgoročno delovanje
- primerno za stik s pitno vodo (skladno s KTW)
- Dobra odpornost na medije
- Brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
Tipična področja
uporabe Fluidna tehnologija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?