iglidur® M250, drsni ležaj, imperial

Trden vsestranski z odličnim dušenje vibracij

iglidur® M250, drsni ležaj, imperial
iglidur® M250, drsni ležaj, imperial drawing
1 od 2
iglidur® M250, drsni ležaj, imperial
iglidur® M250, drsni ležaj, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MSI-0203-02
  • Material: iglidur® M250
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.125 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
iglidur® M250 | Robusten vsestranski izdelek z odličnim dušenjem vibracij
Samomazalne drsne ležaje, izdelane iz materiala iglidur® M250, odlikujejo udarna trdnost, dušenje vibracij in odpornost proti obrabi. Še posebej dobro se izkažejo pri obremenitvah, pri katerih je potrebno dušenje vibracij ležajev, npr. v športni opremi in pakirnih strojih. Ker lahko vgradijo tudi umazanijo, so primerni tudi za uporabo v kmetijskih strojih in vrtni opremi.

Tipične aplikacije

Kmetijstvo
Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Tekstilna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko so ležaji izpostavljeni močnim
    umazanija
  • Ko je potrebno dušenje vibracij
  • Za nizke do srednje hitrosti
  • Kadar je potrebno mehansko ponavljanje izvrtine
  • Odporen na mejni pritisk
  • visoka odpornost na udarce
  • narejeno po DIN 1850
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation