1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: L500FM-0304-05
- Material: iglidur® L500
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za ekstremno visoke hitrosti
- Odličen koeficient trenja
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- Odporna na umazanijo in prah
iglidur® L500 | Za ekstremne vrtilne hitrosti
iglidur® L500 je material drsnih drsni ležaj za visoke hitrosti, hitre drsenje premike z nizkimi obremenitvami. Zaradi nizke temperaturne razteznosti in nizke absorpcije vlage je mogoče ležaje izdelati z zelo malo zračnost. Aplikacije, ki imajo te prednosti, so ventilatorji, majhni motorji, hitro delujoči senzorji ali magnetna tehnologija.
Tipična uporaba
Avtomobilska industrija
[Link id="26"] Strojna
orodja
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® L500 je material drsnih drsni ležaj za visoke hitrosti, hitre drsenje premike z nizkimi obremenitvami. Zaradi nizke temperaturne razteznosti in nizke absorpcije vlage je mogoče ležaje izdelati z zelo malo zračnost. Aplikacije, ki imajo te prednosti, so ventilatorji, majhni motorji, hitro delujoči senzorji ali magnetna tehnologija.
Tipična uporaba
Avtomobilska industrija
[Link id="26"] Strojna
orodja
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?