7. os za ReBeL (igusova robotska krmilna verzija)

<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-500 product image
igus-icon-lupe
1 od 4
<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
7. os za ReBeL (igusova robotska krmilna verzija)
7. os za ReBeL (igusova robotska krmilna verzija)
7. os za ReBeL (igusova robotska krmilna verzija)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informacije o izdelku
  • Do 4x več delovnega prostora za robote
  • Dvižne poti do 3000 mm, drugi hodi po povpraševanju
  • Ponovljivost ± 1,5 mm
  • Hitrost do 0.3 m/s
  • Kot zunanja os se uporablja kinematika preko igusovega Robot Control
  • Primerno za igus ReBeL
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-7TH-500
500
0.3
Brez krmilnika