1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: WFI-0203-03
- Material: iglidur® W300
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Več iglidur® W300 del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odličen koeficient trenja
- Izjemno odporen na mejni pritisk
- Zelo odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
iglidur® W300 | Vzdržljivostni klasični, zelo odporen proti obrabi na (skoraj) vseh batnicah
iglidur® W300, nudi visoko odpornost proti obrabi, tudi v grobih gredi ali zelo abrazivnih okoljskih medijih. Ta material je od vsega sortimenta iglidur® do teh zunanjih vplivov najbolj toleranten.Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Lesna industrija
Strojna orodja
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® W300, nudi visoko odpornost proti obrabi, tudi v grobih gredi ali zelo abrazivnih okoljskih medijih. Ta material je od vsega sortimenta iglidur® do teh zunanjih vplivov najbolj toleranten.Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Lesna industrija
Strojna orodja
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?