iglidur® W360, prirobnični ležaj, mm - W360FM

vzdržljivostni tekač za splošno uporabo

iglidur® W360, prirobnični ležaj, mm - W360FM
iglidur® W360, prirobnični ležaj, mm - W360FM drawing
1 od 2
iglidur® W360, prirobnični ležaj, mm - W360FM
iglidur® W360, prirobnični ležaj, mm - W360FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: W360FM-0608-06
  • Material: iglidur® W360
  • Obrazec: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Vzdržljivostni tekač z vsestranskim profilom
Material iglidur® material W360 združuje odlične vzdržljivostne lastnosti z odpornostjo proti visoki temperaturi, zmanjšano absorpcijo vlage in dobrim razmerjem med ceno in zmogljivostjo - pravi vsestranski izdelek v vzdržljivostnem sektorju.

Tipične aplikacije

Prodajni avtomati
Avtomobilska
kolesa in skuterji

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je za srednje obremenitve potreben drsni ležaj , ki je izjemno odporno proti obrabi
  • Ko pride do rednega stika z vlago
  • Ko so kontinuirane delovne temperature višje od +90°C
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?