Matica vretena iz materiala iglidur® W300 - za težke aplikacije do 5MPa Naša matica z vretenom, izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur® W300, omogoča iglidur® W300, matici visoko odpornost proti obrabi pri visokih obremenitvah in/ali abrazivnem okolju. mediji. Od vseh iglidur® materialov je iglidur® W300 najbolj odporen na te pogoje. Pri tem velja le omeniti, da je za manjše obremenitve ali zelo dinamične aplikacije verjetno boljša alternativa iglidur® J (all rounder) (z veseljem vam bomo pomagali pri pravem izboru materiala), saj je material pri nizkih vibracijah obremenitve zaradi visoke trdnosti. Druge prednosti:
► Odpornost proti obrabi pri velikih obremenitvah - visoka statična trdnost
► Za nizke hitrosti
► Območje uporabe do +90 °C zgornja dolgotrajna temperatura nanašanja
► Priporočen stalni površinski tlak v navojih 4,0 - 5,0 MPa
______________ ________________________________________________________________________________________
Vse naše matice so izdelane iz obrabo odpornih visoko zmogljivih polimerov iglidur®.Na voljo je sedem različnih standardnih materialov za različne namene: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladno s FDA za živilsko in farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - proti nihanju in proti vibracijam, iglidur J200 - najboljši nasprotni partner za aluminij in iglidur W300 - za visoko zmogljiv aplikacije.
To vam omogoča naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in brez vzdrževanja
► Vzdržljivi in robusten v neugodnih okoljih
► Odporne na kemikalije in brez plesni
► Tiha in brez hod
► Brez PTFE
► Skladnost s FDA preko A180
► Prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20 °C do +150 °C
Osnovni material je dodatno ojačan s tehničnimi vlakni ali polnili. Trdna maziva so mikroskopski delci, vgrajeni v milijone drobnih prekatov materiala. To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenje sistema. Ti aditivi odločilno ojačajo naše vreteno in so odporno proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vijačno tehniko, igus nudi tudi široko paleto variant same geometrije vretena:
Cilindrična matice vretenaCilindrična matica vretenaCilindrična matica s ključem in ploskicaPrirobnica matice vretenaPrirobnica matice vretena s ploščatimi ključiRobustna veriga geometrija maticeCilindrična brizgana matica vretenas prirobnico