Matica vretena iz iglidur® J350 - materiala za visoke temperature do +150°CNaša matica z vretenom, izdelana iz visoko zmogljivega polimera iglidur® J350, omogoča uporabo pri trajno srednjih do visokih temperaturah okolice. Za dolgotrajno uporabo mora biti temperatura za dolgotrajno uporabo med +60 in +150°C, da se zagotovi največja zmogljivost materiala.
Dodatne prednosti so:
► Dimenzijsko stabilna tudi pri visokih temperaturah
► Certificirano v skladu z EN 45545 HL3, R24
► Idealno za železno industrijo
► Dober koeficient trenja pri srednjih obremenitvah
► Območje uporabe do +150 °C zgornja dolgotrajna temperatura uporabe
► Dovoljeni trajni površinski tlak v navojih 0 – 3,0 MPa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Vse naše navojne matice so izdelane iz proti obrabi odpornih visoko zmogljivih polimerov iglidur®.Na voljo je 7 različnih standardnih materialov za različne aplikacije: iglidur J - visok učinkovitost pri vseh hitrostih, iglidur J350 - za temperature do +150°C, iglidur A180 - skladen s FDA za živilsko-farmacevtsko industrijo, iglidur E7 - za visoke hitrosti pri nizkih obremenitvah, iglidur R - za preprečevanje vibracij in vibracij, iglidur J200 - najboljši konkurent aluminiju in iglidur W300 - za aplikacije z visokimi obremenitvami.
Odvisno od materiala vam to daje naslednje prednosti:
► 100 % brez mazanja in vzdrževanja
► Vzdržljive in robustne v neugodnih okoljih
► Odporne na kemikalije in brez plesni
► Tihe in brez vibracij
► Brez PTFE
► Skladnost s FDA A180
► Prenese visoke obremenitve
► Dolgotrajna uporaba v temperaturnih območjih od -20°C do +150°C
Osnovni material je dodatno ojačjen s tehničnimi vlakni ali polnili. . To je zadostno za mazanje bližnje okolice in za zmanjšanje trenje sistema. Ti aditivi odločilno stabilizirajo naše vreteno matice in so odporno proti obrabi.
Poleg velike izbire standardnih materialov za vijačno tehniko, igus nudi tudi široko paleto možnosti za samo geometrijo vretena:
Cilindrična maticaCilindrična matica s ključem ploščatimMatica s prirobnicoMatice s prirobnico s ključploski robustna vretenageometrija matice
Cilindrične matice brizganihvreten s prirobnico