iglidur® Z, prirobnični ležaj, imperial - ZFI

Izjemno dolga življenjska doba v ekstremnih pogojih

iglidur® Z, prirobnični ležaj, imperial - ZFI
iglidur® Z, prirobnični ležaj, imperial - ZFI drawing
1 od 2
iglidur® Z, prirobnični ležaj, imperial - ZFI
iglidur® Z, prirobnični ležaj, imperial - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ZFI-0203-03
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Za dele materiala iglidur® Z veljajo izvozne omejitve. Ustrezen obrazec vam bomo poslali po prejemu naročila.
  • Obrazec: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Dobra odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za zelo visoke hitrosti
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® Z | Najvišja življenjska doba v ekstremnih pogojih - odporni proti obrabi in odporni na udarce tudi pri visokih obremenitvah in temperaturah
Najvišja tlačna trdnost v kombinaciji z visoko elastičnostjo pomaga ležajem iglidur® Z do njihovih izjemnih specifikacij v povezavi z mehkimi gredmi, robnimi obremenitvami in udarci. Ležaji so primerno za temperature do +250°C.

Tipične aplikacije

Gradbeni stroji
Steklarska industrija
Letalstvo
Strojna orodja
Tekstilna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Za temperature do +250°C dolgoročno ali +310°C kratkoročno
  • Ko je zahtevana visoka odporno proti obrabi , zlasti pri visokih radialnih obremenitvah
  • za visoke hitrosti
  • Za mejni pritisk v povezavi z visokimi površinskimi tlaki
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?