sistem za krmiljenje motorja dryve - izberi, klikni, krmili...
Hodi, položaji, hitrosti, časi delovanja - preprosto definirani z novim spletnim krmilnim sistemom za sobne linearne robote in 3-osne delta robote.
- Brez vgradnja programske opreme ali aplikacij, hiter zagon
- Nadzorni sistem je možen preko pametnega telefona (brskalnik), tablice ali prenosnika
- Enostaven in intuitiven uporabniški vmesnik, kontrolni sistem je na voljo v minutah
- Združljiv s številnimi industrijskimi krmilnimi sistemi (npr Siemens S7/Beckhoff)
- Za DC, EC in koračne motorje
- stroškovno učinkovito
Pripravljen za takojšnjo uporabo
Krmilni sistem motorja dryve lahko povežete na vaše podjetje ali pa ga z omrežnim kablom povežete neposredno na kontrolno enoto (PC ali PLC).
Nato lahko krmilni sistem zaženete neposredno v brskalniku brez namestitve programske opreme.
To omogoča izvedbo nastavitev v eni minuti.
Enostaven krmilni sistem
S preprostim intuitivnim uporabniškim vmesnikom lahko parametrirate hode, položaj,
hitrost in čas delovanja vaše linearne osi, tudi če ste amaterji. Premiki, ki se neprekinjeno ponavljajo, so
znani kot "zanke" in se jih lahko nastavi v le nekaj sekundah. A teach function enables position settings to be made with just one mouse click.
Industrijski standardi
Standardizirani komunikacijski protokoli, kot sta CANopen ali Modbus TCP kot prehod, zelo enostavno omogočajo povezavo z
industrijskimi krmilnimi sistemi, npr. Siemens S7 ali Beckhoff.
Deset digitalnih vhodov in pet izhodov omogoča enostavno komunikacijo z industrijskimi krmilnimi sistemi,
a tudi s cenovno ugodnimi odprtkodnimi moduli, kot sta Arduino ali Raspberry Pi.
Zmogljiva tehnologija
dryve podpira DC, EC in koračne motorje, tako v tehnologiji odprte kot zaprte zanke.
Visoka napajalna napetost do 48 V zagotavlja visoke hitrosti motorja. Visok nazivni nazivni tok
7 A in visok maksimalni tok 21 A omogoča zmogljiva in dinamična gibanja.