Informacije o izdelku
- Brez priključnega kabla
- Set je sestavljen iz 2x drylin D8
- Lahko krmili koračne motorje s stalnim tokom do 4A z napajalno napetostjo do 48V
- Takoj pripravljen za uporabo
- Enostaven nadzor
- Natančno pozicioniranje
Informacije o izdelku
sistem za krmiljenje motorja dryve - izberi, klikni, krmili...
Natančno pozicioniranje, neskončni premiki, neprekinjeni premiki od konca do konca - preprosto definirano z novim spletnim krmilnim sistemom za linijske robote in ploščate linearne robote kot tudi 2-osne delta roboti.
Takoj pripravljen za uporabo
Krmilni sistem motorja dryve lahko z le nekaj nastavitvami dip stikal prilagodite vašim potrebam.
Na ta način lahko vse potrebne nastavitve opravite v eni minuti.
Natančno pozicioniranje - pulzni način
Pulz se lahko uporabi za natančno pozicioniranje. To lahko uporabite za razdelitev vsakega koraka motorja na nadaljnjih 128 delnih gibov.
Načrtovanje poti in izhod taktne frekvence prevzame krmilni sistem višje ravni.
Sistem za enostaven nadzor gibanja - način JoG ali LOOP
Če je treba gibanje izvajati pri vnaprej določeni hitrosti s "pritiskom na gumb", se to lahko izvede z načinom JOG.
Po drugi strani pa, če je treba izvesti neprekinjeno gibanje z vnaprej določeno hitrostjo med dvema končnima položajema, se za to lahko uporabi način zanke.
Močna inženiring
Visoka napajalna napetost do 48 V zagotavlja visoke hitrosti motorja. Nazivni tok 4 A, prilagojen motorju, in visok vršni tok 5 A povzročita zmogljiva in dinamična gibanja.