igusigus-icon-cart(0)

chainflex® krmilni kabel CF10

CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
1 od 2
CF10.10.02 product image
CF10.10.02 product image
  • Za najbolj robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Oplet
  • Odporno na hladilno tekočino
  • Prilagodljiv pri nizkih temperaturah
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF10.10.02
(2x1,0)C

Nakupovanje pri igusu®