igusigus-icon-cart(0)

chainflex® merilni kabelski sistem CF11.D

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Za izjemno robustne aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Brez PVC
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF11.018.D
(2x(2x0,25)+2x0,5)C
CF11.018.D

Nakupovanje pri igusu®