chainflex® podatkovni kabel CF298

Model postopnega opuščanja
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. tlačno ekstrudirana spojina TPE 2. Jedra, pletena v eni plasti s posebej kratkim členom 3. dolžina člena iz posebne zlitine z visoko upogibna trdnost
igus-icon-lupe
1 od 2
CF298.01.04 product image
1. tlačno ekstrudirana spojina TPE 2. Jedra, pletena v eni plasti s posebej kratkim členom 3. dolžina člena iz posebne zlitine z visoko upogibna trdnost
  • Za najtežje aplikacije in zlasti majhne radije do 4 xd
  • zunanji plašč TPE
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • Odporen na biološko olje
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Brez PVC
  • UV odporen
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info

Ta del je ukinjen model.