igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za upogibne aplikacije
- zunanji plašč iguPUR
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
- Brez silikona
- Samougasljivost
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF894.022
((2x0,25)+5x0,5)C
Tipična področja uporabe
| Dvojni hodi* | 1 milijon | 3 milijone | 5 milijonov |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19.5 |
| -10 /+70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19.5 |