Model postopnega opuščanja
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Za izjemno robustne aplikacije
- zunanji plašč TPE
- Odporno na hladilno tekočino
- Prilagodljiv pri nizkih temperaturah
- Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
- Samougasljivost
- Brez silikona
- UV odporen
- Brez PVC
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
- CFRIP®
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info
Ta del je ukinjen model. Na voljo novejši model: Na izdelek