- Za aplikacije z energijskimi verigami
- Zunanji plašč PUR
- Upogibni faktor 12,5xd
- Oplet
- odporno proti olju in ognjevarno
- odporen na hladilno tekočino
- Brez PVC-ja in halogenov
- Odpornost proti zarezam
- Zagotovljenih 10 milijonov dvojnih hodov
- Garancija do 4 leta
chainflex® bus kabel CFBUS. PUR
Tipična področja uporabe
- Za srednje obremenitve
- Skoraj neomejena odpornost proti olju
- Za notranjo in zunanjo uporabo brez neposredne sončne svetlobe
- hod hodi do 20 m za drsne aplikacije
- Bus priključni kabel za obdelavo/obdelovalna orodja, aplikacije pri nizkih temperaturah
Garantirana življenjska doba za to serijo v skladu z garancija pogoji
Druge informacije: garancija chainflex®
| Dvojni hodi* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Možno večje število dvojnih hodov - uporabite funkcijo izračuna življenjska doba na tej strani.
Tehnična opomba za bus kable
bus kabli chainflex® so bili razviti in testirani posebej za uporabo v neprekinjenem gibanju v aplikacijah z e-verigami. Odvisno od materiala zunanji plašč in načela zasnove so bus kabli zasnovani za različne mehanske zahteve in odpornost na medije. Kabli so električno zasnovani tako, da so na eni strani zanesljivo izpolnjene električne zahteve posameznega bus specifikacija , na drugi strani pa se pripisujejo visoki stopnji zanesljivosti EMC. Zagotovljeno je tudi, da električne vrednosti kljub stalnemu gibanju ostanejo dolgoročno stabilne. Vendar pa splošna kakovost prenosa v celotnem bus komunikacijskem sistemu ni odvisna samo od uporabljenega kabel . Namesto tega zahteva natančno usklajevanje vseh komponent (elektronske komponente,
povezovalna tehnologija in kabel) kot tudi upoštevanje najvišjih stopenj prenosa, odvisnih od posameznih sistemov v povezavi z zahtevanimi hitrostmi prenosa podatkov. kabel torej ni sam odgovoren za varen prenos signalov.
igus® vam pri oblikovanje bus sistema svetuje, da upošteva vse te dejavnike in vam z obsežnimi testi pomaga pri zagotavljanju procesne zanesljivosti vašega sistema že od samega začetka.