chainflex® optični kabel CFLG.G

CFLG.12E.9/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.12E.9/125.TC video
igus-icon-lupe
1 od 3
CFLG.12E.9/125.TC product image
CFLG.12E.9/125.TC technical drawing
CFLG.12E.9/125.TC video
  • kabel iz steklenih vlaken za najtežje aplikacije
  • zunanji plašč TPE
  • Brez halogenov
  • Brez silikona
  • Odpornost proti hidrolizi in mikrobom
  • Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 60811-404), odporno proti bio-oljem (v skladu z VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testirano s strani DEA)
  • UV odporen
  • Brez PVC
  • Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125