igus-icon-lupe
- Za torzijske aplikacije
- Zunanji plašč PUR
- Oplet
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-10-2)
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCFROBOT3.02.03.02
(3x(2x0,25))C
Tipična področja uporabe
| Cikli* | 5 milijonov | 7,5 milijona | 10 milijonov | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Torzija maks. | R min. [Faktor xd] | R min. [Faktor xd] |
| od/do [°C] | zvit | zvit | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ± 150 | ± 90 | ± 30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ± 180 | ± 120 | ± 60 |
| +70 / +80 | ± 150 | ± 90 | ± 30 |