igus-icon-lupe
- Za robustne aplikacije
- PVC zunanji plašč
- Samougasljivost
- UV odporen
- Odporno proti olju (v skladu z DIN EN 50363-4-1)
- Garancija do 4 leta
igus-icon-lieferzeitCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Tipična področja uporabe
| Dvojni hodi* | 10 milijonov | 15 milijonov evrov | 20 milijonov evrov |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor xd] | [Faktor xd] | [Faktor xd] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |