- Lahko krmili koračne motorje z do 2.7A kontinuiranim tokom pri napajalni napetosti do 48V
- Z pulznim načinom serijsko
- Možnost dodatnega jog ali loop načina
- Vnaprej določena hitrost velja za jog ali loop način
Change Language :
Natančno pozicioniranje, neskončni premiki, neprekinjeno premiki od konca do konca - preprosto definirani z novim krmilnim sistemom za drylin® E linearni sistemi igus®.
Takoj pripravljen za uporabo
Krmilni sistem motorja dryve lahko prilagodite vašim potrebam
z le nekaj nastavitvami dip stikala.
Na ta način lahko vse potrebne nastavitve opravite v eni minuti.
Natančno pozicioniranje - pulzni način
Za natančno pozicioniranje se lahko uporabi impulz. S tem se lahko vsak korak motorja razdeli na nadaljnjih 128 delnih gibov
Načrtovanje poti in izhod taktne frekvence prevzame krmilni sistem višje ravni.
Sistem za enostaven nadzor gibanja - način JoG ali LOOP
Če je treba premike izvesti pri vnaprej določeni hitrosti
s "pritiskom na gumb" se lahko implementira s jog načinom.
Po drugi strani pa, če je treba izvesti neprekinjeno gibanje z vnaprej določeno hitrostjo med dvema končnima položajema, se za to lahko uporabi način zanke.
Močen inženiring
Visoka napajalna napetost do 48 V zagotavlja visoke hitrosti motorja. Nazivni tok 2,2 A prilagojen motorju, in visok vršni tok 3A močni in dinamični gibi.