Informacije o izdelku
- Enostavna integracija z lahkimi roboti
- Rešitev "plug & Play" pripravljena za namestitev
- Kontrolna omarica
- Dolžina kablov: 3m
- maks. hitrost: 0.3m/s
Na voljo po želji
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Informacije o izdelku
Na voljo po želji
Integracija stikalne omarice za lahke robote
IO enota omogoča enostaven in intuitiven sistem za krmiljenje in programiranje robota, kar omogoča enostaven začetek z avtomatizacijo.
Neposredna integracija krmilne omarice preko digitalnih I/O zagotavlja enostavno in pripravljeno rešitev, pripravljeno za namestitev. Zato se lahko 7. os premakne v zelo kratkem času. Rešitev je trenutno možna pri naslednjih proizvajalcih robotov: igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka in drugi. Glavni kontrolni sistem ni potreben.
Če želite uporabljati svoj (robotski) krmilni sistem, to ni problem.
Mogoče pa je tudi upravljanje vsake osi posebej s kontrolnim sistemom. Na primer z našim krmilnim sistemom motorja igus® D1 dryve. S to krmilno strukturo potrebujete na linearno os ali motor in dodaten glavni krmilni sistem, ki nadzoruje koordinacijo gibanja.
Sistemi za krmiljenje motorja niso del izdelka in jih lahko pri nas naročite opcijsko. Igusov sistem Master control trenutno ni v ponudbi.
Primeri uporabe
Tipične aplikacije naših 7. osi vključujejo aplikacije pick and place, aplikacije za varjenje in še veliko več.
Dodatna oprema
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Če niste prepričani, ali je robot pravi za vašo aplikacijo, nas pokličite za demo.