Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor, NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 od 5
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • vgradna velikost motorja : NEMA11 / velikost prirobnica 28 mm
  • Zaščitni razred: IP40
  • Držalni navor: 0,12 Nm
  • Nazivni tok: 1.00A
  • Linearni pomik/1,8° korak: 0,0254 mm
  • Sila: 50N
  • Povezava motorja: pletene žice z JST konektor
  • Učinkovit dryspin® trapezni navoj: DST 6,35x5,08
  • dryspin® matica vretena vretena, ki ne potrebuje mazanja: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001