Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor in kodirnikom, NEMA23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 od 5
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor in kodirnikom, NEMA23
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor in kodirnikom, NEMA23
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor in kodirnikom, NEMA23
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor in kodirnikom, NEMA23
Linearni aktuator drylin® E , pletene žice z JST konektor in kodirnikom, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • vgradna velikost motorja : NEMA23 / velikost prirobnica 56 mm
  • Zaščitni razred: IP40
  • Držalni navor: 2,00 Nm
  • Nazivni tok: 4.20A
  • Linearni pomik/1,8° korak: 0,06 mm
  • Sila: 500N
  • Priključki motorja: pletene žice z JST konektor, kodirnik s JST konektor
  • Učinkovit dryspin® trapezni navoj: DST 10x12
  • dryspin® matica vretena vretena, ki ne potrebuje mazanja: 25 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006