- Nazivna moč: 240W
- Vhodna napetost: 90-264VAC
- Izhodna napetost: 24V
- Izhodni tok: 10A
- Vgradnja: DIN letev TS-35
- Zaščitne funkcije: preobremenitev, prenapetost, previsoka temperatura
Change Language :
Stikalni napajalniki drylin® E za avtomatizacijo so primerno za vse krmilne sisteme z dryve motorji. Dobavljajo izhodne tokove za delovanje celotne igusove serije motorjev. Izhodna napetost 24 V se običajno uporablja za napajanje koračnih in DC motorjev, po želji tudi motorjev EC/BLDC. Seveda je možen tudi celoten stroj za avtomatizacijo vključno z glavnim kontrolni sistem , kot je PLC (programabilni logični krmilnik) ali IPC (industrijski osebni računalnik). 48 V napajalne enote za tirnica na vrhu (DIN) so priporočljive za višje hitrosti s koračnimi ali EC/BLDC motorji. Napajalne enote so nameščene v krmilni omari na DIN tirnica (TS-35). Za varno delovanje so vgrajene zaščitne funkcije, kot so preobremenitev, prenapetost in previsoka temperatura.