- Material ohišja: igumid G
- Izjemno prihranek prostora
- Lahko se privijači od spodaj
- Zamenljiv ležajni vložek
Change Language :
igubal PA ležajna ohišja za inčne ležajne vložke - kompaktne, lahke in učinkovite
Ležajni blok igubal PA, zasnovan za palčne ležajne vložke, združuje kompaktno ohišje z izjemno funkcionalnostjo. Narejeno iz robustnega, z dolgimi vlakni ojačanega polimera igumid G, izstopa Ohišje po svoji odpornosti na udarce in dolgi življenjski dobi. Vložek, izdelan iz materiala iglidur J, nudi izjemno odpornost proti obrabi in je idealen za aplikacije brez vzdrževanja.
Zahvaljujoč posebni spodreznini v ohišju je namestitev in odstranitev ležajnega vložka še posebej uporabniku prijazna: za montažo ali demontažo je dovoljen preprost zasuk za 90° z zadnje strani ohišja.
PA ležajni blok v pačnih dimenzijah navdušuje z nizko težo in zasnovo za prihranek prostora – kot nalašč za aplikacije, kjer je prostor za vgradnjo omejen ali je skupna teža ključnega pomena. Ostaja popolnoma brez vzdrževanja in ne potrebuje dodatnega mazanja, kar zmanjšuje stroške delovanja in vzdrževanja na minimum.
Zaradi izjemno lahke in kompaktne zasnove je PA ležajni blok še posebej primeren za uporabo v okoljih, kjer sta teža in prostor odločilna dejavnika. Zagotavlja zanesljivo in učinkovito rešitev za širok spekter aplikacij.
Dimenzije ležajnega vložka so v skladu z DIN 626-1, kar zagotavlja enostavno zamenjavo in kompatibilnost.
Več informacij o ležajnem vložku:
iglidur J (brizgan): -50 °C do +90 °C, kratkotrajno +120 °C