Sferični ležaj, tanka linija, KGLI SL, igubal®

KGLI-06-SL product image
igus-icon-lupe
  • Dimenzijske serije: K, v skladu z DIN ISO 12240
  • Material ohišja: igumid G
  • Material sferični ležajni vložek: iglidur® R
  • Zelo majhen prostor za vgradnjo
  • Debelina stene 50% tanjša v primerjavi s KGLM
  • Kompenzacija kota do 5°
  • nizka teža.
  • Dimenzije po DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-06-SL